Menu Ricerca

Passacavo A incastro 19.0 mm 21.2 mm PA

Questa sella di cablaggio per fibra ottica è caratterizzata da montaggio a pressione con clip a freccia. È ideale per l'instradamento di cavi in fibra ottica poiché può essere retratta in posizione. Classificazione UL94 V-2.
Codice articolo:

OFNS-13-250-01

431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2418 €
5000 - 9999 0,2238 €
10000 + 0,2128 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

241,80 €

1000 x 0,2418 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Materiale PA
Tipo sella Round
Diametro foro compatibile 6.3 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 2.0 mm
Profondità 6.9 mm
Altezza interno 19.0 mm
Larghezza interna 21.2 mm
Spessore massimo pannello compatibile 2.0 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Larghezza totale 26.8 mm
Intervallo spessore pannello 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Il prodotto OFNS-13-250-01 sostituisce:

A incastro;Fascette stringitubo - Clip stringitubo in plasticaIntervallo diametro interno - 19.1 - 21.1 mm | 0.752 - 0.831 in
Codice articolo: 22FLC750830

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci