OFNS-16-S307-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2418 € |
5000 - 9999 | 0,2238 € |
10000 + | 0,2128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rotondo |
Diametro foro compatibile | 7.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.307 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.079 in |
Profondità | 6.9 mm |
Profondità | 0.270 in |
Altezza interno | 25.1 mm |
Altezza interno | 0.988 in |
Larghezza interna | 28.7 mm |
Larghezza interna | 1.13 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 2.0 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.079 in |
Spessore massimo pannello | 2.0 mm |
Spessore massimo pannello | 0.079 in |
Larghezza totale | 34.3 mm |
Larghezza totale | 1.35 in |
Intervallo spessore pannello | 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.079 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare