OFNS28-S9.5M-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,2987 € |
5000 - 9999 | 0,2764 € |
10000 + | 0,2605 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Round |
Diametro foro compatibile | 9.5 mm |
Diametro foro compatibile | 0.374 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.079 in |
Profondità | 6.9 mm |
Profondità | 0.270 in |
Altezza interno | 44.0 mm |
Altezza interno | 1.732 in |
Larghezza interna | 35.0 mm |
Larghezza interna | 1.378 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 2.0 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.079 in |
Spessore massimo pannello | 2.0 mm |
Spessore massimo pannello | 0.079 in |
Larghezza totale | 43.0 mm |
Larghezza totale | 1.693 in |
Intervallo spessore pannello | 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.079 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.