OFNSB13-01A2-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,4435 € |
5000 + | 0,3993 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Adesivo |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rotondo |
Diametro foro compatibile | 0.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.031 in |
Profondità | 6.9 mm |
Profondità | 0.272 in |
Altezza interno | 19.0 mm |
Altezza interno | 0.748 in |
Larghezza interna | 21.2 mm |
Larghezza interna | 0.835 in |
Larghezza totale | 26.8 mm |
Larghezza totale | 1.055 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare