OFNSB16-01A2-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,4311 € |
5000 + | 0,3951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Adesivo |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rotondo |
Diametro foro compatibile | 0.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.031 in |
Profondità | 6.9 mm |
Profondità | 0.272 in |
Altezza interno | 25.1 mm |
Altezza interno | 0.988 in |
Larghezza interna | 28.7 mm |
Larghezza interna | 1.13 in |
Larghezza totale | 34.3 mm |
Larghezza totale | 1.35 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare