Menu Ricerca

Passacavo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-0.
Codice articolo:

OFNSB16-19A2-RT

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,5071 €
5000 + 0,467 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

253,55 €

500 x 0,5071 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Adesivo
Materiale PA
Tipo sella Round
Diametro foro compatibile 0.8 mm
Profondità 6.9 mm
Altezza interno 25.1 mm
Larghezza interna 28.7 mm
Larghezza totale 34.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci