WS-9-2-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1404 € |
5000 - 9999 | 0,1296 € |
10000 - 24999 | 0,1228 € |
25000 + | 0,116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A un quarto di giro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rettangolare |
Diametro foro compatibile | 5.6 mm |
Diametro foro compatibile | 0.22 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.063 in |
Profondità | 5.6 mm |
Profondità | 0.22 in |
Altezza | 17.8 mm |
Altezza | 0.701 in |
Altezza interno | 10.0 mm |
Altezza interno | 0.394 in |
Larghezza interna | 11.3 mm |
Larghezza interna | 0.445 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 1.6 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.063 in |
Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
Spessore massimo pannello | 0.063 in |
Larghezza totale | 15.3 mm |
Larghezza totale | 0.602 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare