Menu Ricerca

Passacavo A un quarto di giro 19.1 mm 11.3 mm PA

Questa sella di cablaggio senza blocco scatta in posizione e tiene fermi i cavi, lontano da altri componenti sensibili e fornisce una buona organizzazione degli spazi. Il materiale di questa sella è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

WS-9-3-01

1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1221 €
5000 - 9999 0,1127 €
10000 - 24999 0,1068 €
25000 + 0,1008 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

122,10 €

1000 x 0,1221 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A un quarto di giro
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Diametro foro compatibile 5.6 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 1.6 mm
Profondità 5.6 mm
Altezza 26.9 mm
Altezza interno 19.1 mm
Larghezza interna 11.3 mm
Spessore massimo pannello compatibile 1.6 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Larghezza totale 15.3 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci