WS-A-2-4-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1404 € |
5000 - 9999 | 0,1296 € |
10000 - 24999 | 0,1228 € |
25000 + | 0,116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rectangular |
Diametro foro compatibile | 4.7 mm |
Diametro foro compatibile | 0.185 in |
Profondità | 5.6 mm |
Profondità | 0.220 in |
Altezza | 35.1 mm |
Altezza | 1.380 in |
Altezza interno | 26.7 mm |
Altezza interno | 1.051 in |
Larghezza interna | 11.1 mm |
Larghezza interna | 0.437 in |
Spessore massimo pannello | 3.2 mm |
Spessore massimo pannello | 0.126 in |
Larghezza totale | 15.4 mm |
Larghezza totale | 0.606 in |
Intervallo spessore pannello | 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.