Menu Ricerca

Passacavo A freccia, con alette 5.6 mm 10.2 mm PA

Questa sella di cablaggio senza bloccaggio con apertura laterale si inserisce a scatto in un foro praticato su un pannello; è realizzata in nylon naturale classificato secondo la norma UL.
Codice articolo:

WS-SE-A-1-19

2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2943 €
5000 - 9999 0,2722 €
10000 + 0,257 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

294,30 €

1000 x 0,2943 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A freccia, con alette
Materiale PA
Tipo sella Side Entry
Diametro foro compatibile 4.7 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 2.0 mm
Altezza interno 5.6 mm
Larghezza interna 10.2 mm
Spessore massimo pannello compatibile 2.0 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Larghezza totale 5.6 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci