Menu Ricerca

Passacavo Adesivo 5.6 mm 10.2 mm PA

Questa sella di cablaggio a profilo ridotto, realizzata in nylon classificato V2 secondo la norma UL94, presenta un'apertura laterale e si monta rapidamente grazie alla base adesiva.
Codice articolo:

WS-SE-B-1-01A

14789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2666 €
5000 - 9999 0,2445 €
10000 + 0,2349 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

266,60 €

1000 x 0,2666 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Adesivo
Materiale PA
Tipo sella Side Entry
Diametro foro compatibile 10.2 mm
Altezza interno 5.6 mm
Larghezza interna 10.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci