Menu Ricerca

N/A 0.450 in

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Codice articolo:

WS-SE-C-19A2-RT

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2507 €
5000 - 9999 0,246 €
10000 + 0,2414 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

250,70 €

1000 x 0,2507 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Adesivo
Materiale PA
Tipo sella Side Entry
Diametro foro compatibile 9.5 mm
Altezza interno 11.4 mm
Larghezza interna 9.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci