WS-SE1-1-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3122 € |
5000 + | 0,2887 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A freccia, con alette |
Materiale | PA |
Tipo sella | Ingresso laterale |
Diametro foro compatibile | 3.5 mm |
Diametro foro compatibile | 0.138 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.5 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.02 - 0.063 in |
Altezza interno | 2.4 mm |
Altezza interno | 0.094 in |
Larghezza interna | 5.6 mm |
Larghezza interna | 0.22 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 1.6 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.063 in |
Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
Spessore massimo pannello | 0.063 in |
Larghezza totale | 19.5 mm |
Larghezza totale | 0.768 in |
Intervallo spessore pannello | 0.5 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.02 - 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare