Menu Ricerca

Passacavo A freccia, con alette 5.7 mm 5.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Codice articolo:

WS-SE1-3-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2943 €
5000 - 9999 0,2722 €
10000 + 0,2584 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

294,30 €

1000 x 0,2943 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A freccia, con alette
Materiale PA
Tipo sella Side Entry
Diametro foro compatibile 3.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.5 - 1.6 mm
Altezza interno 5.7 mm
Larghezza interna 5.6 mm
Spessore massimo pannello compatibile 1.6 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Larghezza totale 28.0 mm
Intervallo spessore pannello 0.5 - 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci