WS-SR-3-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3205 € |
5000 + | 0,2957 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Rivetto/Vite |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rectangular |
Diametro foro compatibile | 3.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.15 in |
Altezza interno | 18.5 mm |
Altezza interno | 0.728 in |
Larghezza interna | 11.1 mm |
Larghezza interna | 0.437 in |
Larghezza totale | 12.4 mm |
Larghezza totale | 0.488 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.