Menu Ricerca

Passacavo Rivetto/Vite 26.4 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Codice articolo:

WS-SR-4-19

24991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,813 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

813,00 €

1000 x 0,813 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Rivetto/Vite
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Diametro foro compatibile 3.8 mm
Altezza interno 26.4 mm
Larghezza interna 11.1 mm
Larghezza totale 12.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci