WSB-2-19A4-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3028 € |
5000 - 9999 | 0,2725 € |
10000 + | 0,2453 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Adesivo |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rectangular |
Diametro foro compatibile | 5.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.228 in |
Altezza interno | 6.5 mm |
Altezza interno | 0.256 in |
Larghezza interna | 11.8 mm |
Larghezza interna | 0.465 in |
Larghezza totale | 12.1 mm |
Larghezza totale | 0.476 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.