WSBH-1-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,232 € |
10000 + | 0,2208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rettangolare |
Diametro foro compatibile | 7.9 mm |
Diametro foro compatibile | 0.311 in |
Profondità | 5.6 mm |
Profondità | 0.22 in |
Altezza | 13.2 mm |
Altezza | 0.52 in |
Altezza interno | 5.8 mm |
Altezza interno | 0.228 in |
Larghezza interna | 11.1 mm |
Larghezza interna | 0.437 in |
Larghezza totale | 13.3 mm |
Larghezza totale | 0.524 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare