Menu Ricerca

Passacavo A incastro 20.1 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Codice articolo:

WSBH-3-01

12994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,2017 €
10000 + 0,192 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

221,00 €

1000 x 0,221 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Diametro foro compatibile 7.9 mm
Profondità 5.6 mm
Altezza 27.2 mm
Altezza interno 20.1 mm
Larghezza interna 11.1 mm
Larghezza totale 13.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci