WWS-A-2-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2415 € |
5000 - 9999 | 0,2208 € |
10000 + | 0,2113 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rectangular |
Diametro foro compatibile | 4.7 mm |
Diametro foro compatibile | 0.185 in |
Profondità | 5.6 mm |
Profondità | 0.220 in |
Altezza | 19.6 mm |
Altezza | 0.770 in |
Altezza interno | 12.7 mm |
Altezza interno | 0.5 in |
Larghezza interna | 19.1 mm |
Larghezza interna | 0.752 in |
Spessore massimo pannello | 1.2 mm |
Spessore massimo pannello | 0.047 in |
Larghezza totale | 23.6 mm |
Larghezza totale | 0.929 in |
Intervallo spessore pannello | 1.2 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.047 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.