Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Cromato

Codice articolo:

060111538E

296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 16,0669 €
50 + 8,5887 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,07 €

1 x 16,0669 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Intervallo di serraggio 14.5 mm
Comprende Key Sold Separately
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Quarter Turn with Spring
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci