Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave con scanalatura Naturale

Codice articolo:

060114230E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 16,0669 €
50 + 8,5887 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,07 €

1 x 16,0669 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci