Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave con scanalatura Cromato

Codice articolo:

060114236E

350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 16,0669 €
50 + 8,5887 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,07 €

1 x 16,0669 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Intervallo di serraggio 26.5 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci