Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

Codice articolo:

060121547E

828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 16,0669 €
50 + 8,5887 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,07 €

1 x 16,0669 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco pressofuso
Finitura Verniciato a polvere nera
Intervallo di serraggio 28.5 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci