060123830E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 16,0669 € |
50 + | 8,5887 € |
Orientamento montaggio | Universale |
---|---|
Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
Materiale | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Intervallo di serraggio | 18.5 mm |
Intervallo di serraggio | 0.728 in |
Comprende | No Includes |
Forma foro di montaggio | 22,2 x 20,2 mm |
Stile chiusura | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tipo chiave | Chiave triangolare di 8,0 mm |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.