Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nero

Codice articolo:

060202834E

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 9,9822 €
50 - 499 5,3613 €
500 + 5,0711 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,98 €

1 x 9,9822 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale PA
Finitura Senza finitura
Intervallo di serraggio 24.5 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci