Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave con scanalatura Nero

La chiusura a un quarto di giro in plastica con dado di bloccaggio in metallo è conforme allo standard IP65. Un'alternativa leggera alle chiusure a un quarto di giro in lega di zinco IP65 con molla.
Codice articolo:

060204290E

712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 11,6767 €
50 + 6,245 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,68 €

1 x 11,6767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale alloggiamento PA
Materiale chiusura PA
Materiale camma PA
Materiale PA
Lunghezza serraggio 18.5 mm
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci