060401538E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 65,351 € |
50 + | 34,9451 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientamento montaggio | Universale |
---|---|
Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
Materiale camma | Acciaio inossidabile |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Finitura | Grezzo |
Intervallo di serraggio | 14.5 mm |
Intervallo di serraggio | 0.571 in |
Forma foro di montaggio | 22,2 x 20,2 mm |
Stile chiusura | Quarter-Turn Spring Loaded |
Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.