Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave ferroviaria Argento

Quarter Turn Lock with spring is ideal for outdoor cabinets and enclosures. Seals to IP65 standard.
Codice articolo:

060408830E

157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 18,3687 €
50 + 12,144 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

18,37 €

1 x 18,3687 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale corpo Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile
Finitura Grezzo
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo chiave Chiave ferroviaria
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci