Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 13.5 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

066403710E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 23,3375 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

2.333,75 €

100 x 23,3375 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Acciaio inossidabile
Finitura Grezzo
Intervallo di serraggio 13.5 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 16,2 x 14,2 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave triangolare di 7,0 mm
Caratteristiche speciali Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci