Menu Ricerca

Chiusura a chiave 27.0 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Naturale

Codice articolo:

350111351E

898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,2103 €
100 - 499 3,0074 €
500 + 2,9337 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,21 €

1 x 4,2103 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Intervallo di serraggio 27.0 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 19,0 x 16,5 mm
Stile chiusura Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Caratteristiche speciali Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci