Menu Ricerca

Chiusura a chiave Chiave quadrata di 7,0 mm 20.0 mm Lega di zinco

Codice articolo:

350112750E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 1,869 €
100 - 499 1,335 €
500 + 1,2015 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

1,87 €

1 x 1,869 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Intervallo di serraggio 20.0 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 19,0 x 16,5 mm
Stile chiusura Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo chiave Chiave quadrata di 7,0 mm
Caratteristiche speciali Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci