Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,0153 € |
100 - 499 | 2,8681 € |
500 + | 2,5813 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
---|---|
Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
Materiale | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Intervallo di serraggio | 20.0 mm |
Intervallo di serraggio | 0.787 in |
Comprende | No Includes |
Forma foro di montaggio | 19,0 x 16,5 mm |
Stile chiusura | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 3,0 mm |
Caratteristiche speciali | Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.