Menu Ricerca

Chiusura a chiave Chiave quadrata di 7,0 mm 27.0 mm Naturale

Codice articolo:

350122751E

277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,2103 €
100 - 499 3,0074 €
500 + 2,4384 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,21 €

1 x 4,2103 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco
Finitura Verniciato a polvere nera
Intervallo di serraggio 27.0 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 19,0 x 16,5 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave quadrata di 7,0 mm
Caratteristiche speciali Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci