Menu Ricerca

Chiusura a chiave Chiave con scanalatura 20.0 mm Nero

Codice articolo:

350124250E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,0153 €
100 - 499 2,8681 €
500 + 2,5813 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,02 €

1 x 4,0153 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco
Finitura Verniciato a polvere nera
Intervallo di serraggio 20.0 mm
Comprende No Includes
Forma foro di montaggio 19,0 x 16,5 mm
Stile chiusura Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Caratteristiche speciali No key uses a screwdriver
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci