Menu Ricerca

Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 28.5 mm Naturale

Codice articolo:

360111547

5550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 7,2253 €
50 + 3,4406 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

36,13 €

5 x 7,2253 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Intervallo di serraggio 28.5 mm
Comprende Key Sold Separately
Forma foro di montaggio 22,2 x 20,2 mm
Stile chiusura Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci