Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro 22.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

Codice articolo:

56120201593

15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 99 5,1386 €
100 + 3,6704 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

25,69 €

5 x 5,1386 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo maniglia Maniglia con chiave
Materiale PA6
Intervallo di serraggio 22.5 mm
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci