Menu Ricerca

Chiusura a chiave Chiave ferroviaria 18.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

860408830E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 32,8571 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

1.642,86 €

50 x 32,8571 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Materiale Acciaio inossidabile
Finitura Opaco
Intervallo di serraggio 18.0 mm
Forma foro di montaggio 20,6 mm
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo chiave Chiave ferroviaria
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci