Menu Ricerca

Chiusura economica a camma 80.0 mm 19.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

493476

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 40,8854 €
50 + 21,003 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

40,89 €

1 x 40,8854 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Diametro foro di montaggio 6.5 mm
Spessore totale 8.0 mm
Lunghezza totale 80.0 mm
Codice doganale 7318190090
Larghezza totale 19.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci