Menu Ricerca

Chiusura economica a camma 83.0 mm 22.0 mm PA

Codice articolo:

493477

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 27,2472 €
50 + 13,9974 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

27,25 €

1 x 27,2472 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliammide
Diametro foro di montaggio 6.5 mm
Spessore totale 14.0 mm
Lunghezza totale 83.0 mm
Codice doganale 7326909890
Larghezza totale 22.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci