063110533E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 27,1034 € |
50 + | 14,4951 € |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
---|---|
Lunghezza camma | 1.772 in |
Lunghezza serraggio | 24.0 mm |
Lunghezza serraggio | 0.945 in |
Intervallo di serraggio | 24.0 mm |
Intervallo di serraggio | 0.945 in |
Altezza alloggiamento | 20.0 mm |
Altezza alloggiamento | 0.787 in |
Tipo chiave | Chiavi uguali |
Tipo di serratura | Keyed Alike |
Colore | Natural |
Finitura | Cromato |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso |
Orientamento montaggio | Universale |
Comprende | Two keys supplied with each latch |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.