250200130E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 68,6733 € |
100 + | 9,1712 € |
Lunghezza camma | 33.0 mm |
---|---|
Lunghezza camma | 1.299 in |
Intervallo di serraggio | 20.0 mm |
Intervallo di serraggio | 0.787 in |
Altezza alloggiamento | 20.0 mm |
Altezza alloggiamento | 0.787 in |
Tipo chiave | Chiavi uguali |
Colore | Natural |
Finitura | Cromato |
Materiale camma | Acciaio |
Rotazione | 90 ° |
Orientamento montaggio | Universale |
Comprende | Two keys supplied with each latch |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.