Menu Ricerca

Chiusura a pressione Chiavi uguali 17.1 mm Lega di zinco

Codice articolo:

492868

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 48,9341 €
50 + 46,4795 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

244,67 €

5 x 48,9341 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Applicazione/i Sportelli in vetro
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso
Chiavi Chiavi uguali
Meccanismo di chiusura Chiavistello a molla
Lunghezza corpo 23.0 mm
Intervallo di serraggio 17.1 mm
Codice doganale 7907000090
Lunghezza totale 42.0 mm
Spessore totale 22.0 mm
Larghezza totale 22.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci