Menu Ricerca

Serrature per mobili - Serrature per cabinet per impieghi gravosi

Disponibile

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiale: Lega di zinco pressofuso Colore: Naturale, Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
12,7676 € - 19,8671 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Serratura per mobili 18.5 mm Senza chiave Lega di zinco pressofuso

0132111170E

Fascia di prezzo
19,8671 € - 12,7676 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Profondità cilindro
    18.5 mm
  • Diametro cilindro
    80.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Dimensioni minime foro di montaggio
    70.0 mm
  • Tipo chiave
    Senza chiave