Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Lunghezza filettatura componente femmina | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0288 € - 0,0356 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,0783 € - 0,0967 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8/32
|
Trasparente
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1531 € - 0,2185 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8/32
|
Trasparente
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0299 € - 0,037 € | In produzione |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,1024 € - 0,1264 € | 8758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8/32
|
Trasparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,1033 € - 0,1276 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8/32
|
Trasparente
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0768 € - 0,0948 € | 1394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8/32
|
Trasparente
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0836 € - 0,1033 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8/32
|
Trasparente
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0807 € - 0,0997 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8/32
|
Trasparente
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0284 € - 0,0351 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0416 € - 0,1247 € | In produzione |
Not Threaded
|
Bianco
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
0,0377 € - 0,0466 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Not Threaded
|
Bianco
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare