551026
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 51,1496 € |
10 - 19 | 24,3569 € |
20 + | 18,1793 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 16.1 mm |
---|---|
Altezza base | 0.634 in |
Altezza testa | 19.6 mm |
Altezza testa | 0.772 in |
Larghezza base | 12.7 mm |
Larghezza base | 0.5 in |
Diametro corpo | 20.6 mm |
Diametro corpo | 0.811 in |
Diametro sfera | 12.7 mm |
Diametro sfera | 0.5 in |
Dimensioni filettatura | M8 |
Codice doganale | 7326909890 |
Diametro | 20.6 mm |
Diametro | 0.811 in |
Capacità carico di lavoro | 35.0 kg |
Capacità carico di lavoro | 77.2 lbs |
Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Larghezza sfera | 12.7 mm |
Larghezza sfera | 0.5 in |
Finitura | Verniciato nero |
Diametro totale | 20.6 mm |
Diametro totale | 0.811 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Impieghi gravosi |
Orientamento | In alto |
Altezza corpo | 19.6 mm |
Altezza corpo | 0.772 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 35.00 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 35.00 kg |
Metodo di montaggio | Prigioniero filettato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.