Menu Ricerca

Sfere di trasporto - Carichi pesanti

In produzione

Le unità di trasferimento a sfera o sfere di trasporto per carichi pesanti sono state progettate e costruite secondo standard precisi. Offriamo un'ampia gamma di sfere di misure diverse per una portata da 35 a 1000 kg. Tutte le unità per carichi pesanti resistono alla corrosione sono verniciate in nero.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro sfera Altezza corpo Diametro corpo Larghezza sfera Altezza base Altezza testa Capacità carico di lavoro Acquista
96,2368 € - 270,81 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
105,5294 € - 296,9757 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
62,3124 € - 175,3544 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
87,35 € - 245,8261 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
551035 64,6814 € - 86,6694 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
34,3418 € - 68,0357 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
551026 18,1793 € - 51,1496 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
105,6864 € - 297,388 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
Sfera di trasporto 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

551028

Fascia di prezzo
270,81 € - 96,2368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    48.5 mm
  • Altezza testa
    73.5 mm
  • Diametro sfera
    38.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Codice doganale
    7326909890
Sfera di trasporto 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

551041

Fascia di prezzo
296,9757 € - 105,5294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    35.8 mm
  • Altezza testa
    35.8 mm
  • Diametro sfera
    38.1 mm
  • Spessore flangia
    12.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    1000.0 kg
Sfera di trasporto 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

551027

Fascia di prezzo
175,3544 € - 62,3124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    35.8 mm
  • Altezza testa
    48.3 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    7326909890
Sfera di trasporto 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

551042

Fascia di prezzo
245,8261 € - 87,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    32.0 mm
  • Altezza testa
    32.0 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Spessore flangia
    6.9 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    320.0 kg
Sfera di trasporto 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

551035

Fascia di prezzo
86,6694 € - 64,6814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Altezza testa
    35.8 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Spessore flangia
    4.8 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    250.0 kg
Sfera di trasporto 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

551040

Fascia di prezzo
68,0357 € - 34,3418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Altezza testa
    28.5 mm
  • Diametro sfera
    12.7 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    25.00 kg
  • Codice doganale
    7326909890
Sfera di trasporto 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

551026

Fascia di prezzo
51,1496 € - 18,1793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    16.1 mm
  • Altezza testa
    19.6 mm
  • Diametro sfera
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Codice doganale
    7326909890
Sfera di trasporto 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

551034

Fascia di prezzo
297,388 € - 105,6864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.4 mm
  • Altezza testa
    49.2 mm
  • Diametro sfera
    38.1 mm
  • Spessore flangia
    12.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    1000.0 kg