Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 19 | 86,6694 € |
20 + | 64,6814 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 4.8 mm |
---|---|
Altezza base | 0.189 in |
Altezza testa | 35.8 mm |
Altezza testa | 1.409 in |
Diametro sfera | 25.4 mm |
Diametro sfera | 1 in |
Spessore flangia | 4.8 mm |
Spessore flangia | 0.189 in |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 250.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 551.2 lbs |
Codice doganale | 7326909890 |
Diametro | 44.5 mm |
Diametro | 1.752 in |
Capacità carico di lavoro | 250.0 kg |
Capacità carico di lavoro | 551.2 lbs |
Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Finitura | Verniciato nero |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Impieghi gravosi |
Orientamento | In alto |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 135.00 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 135.00 kg |
Metodo di montaggio | Montaggio su flangia standard |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.