Menu Ricerca

Sfera di trasporto 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

Questa sfera di trasporto a profilo ridotto contiene dei cuscinetti in acciaio al carbonio con alloggiamenti zincati e può essere avvitata in posizione nell'applicazione. Utilizzabile in applicazioni come movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio e carico macchinari.
Codice articolo:

550966

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 5,1043 €
100 + 3,8086 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

255,22 €

50 x 5,1043 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 8.2 mm
Diametro base 20.0 mm
Altezza testa 2.5 mm
Diametro sfera 12.7 mm
Diametro foro 2.8 mm
Diametro flangia 31.0 mm
Capacità di carico con sfera verso il basso 4.0 kg
Capacità di carico con sfera verso l'alto 8.0 kg
Codice doganale 8301300000
Altezza totale 15.2 mm
Materiale sfera Acciaio al carbonio
Numero di fori di montaggio 2
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto
Orientamento Alto / Basso
Colore Natural
Metodo di montaggio Montaggio su flangia svasata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci