Le unità di trasferimento a sfera a profilo ridotto della gamma Essentra vengono fissate mediante flangia e hanno un foro per l'eliminazione della sporcizia. Sono lubrificate, non richiedono quindi nessun'altra manutenzione. Disponibili con cuscinetti di carico in acciaio al carbonio, nylon e acciaio inossidabile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro sfera | Altezza corpo | Capacità di carico con sfera verso il basso | Altezza base | Capacità di carico con sfera verso l'alto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,332 € - 17,8048 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 3,9038 € - 5,2319 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 10301678 | 4,7624 € - 6,3856 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|
| 18,1106 € - 24,2683 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
60.0 kg
60.0 kg
|
0.969 in
24.6 mm
|
308.6 lbs
140.0 kg
|
||
| 10302279 | 8,1699 € - 10,9468 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
|
| 20,8608 € - 27,9575 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.783 in
19.9 mm
|
275.6 lbs
125.0 kg
|
||
| 10301715 | 5,1514 € - 6,9088 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
|
| Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.189 in
30.2 mm
|
749.6 lbs
340.0 kg
|
|||
| 10302514 | 11,0945 € - 31,2148 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|
| 11,6042 € - 32,6515 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
||
| 14,2605 € - 40,1172 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 5,2319 € - 14,734 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.0 kg
4.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
17.6 lbs
8.0 kg
|
||
| 10,3164 € - 29,0173 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
||
| 4,1453 € - 5,5539 € | 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
6.0 kg
6.0 kg
|
0.327 in
8.3 mm
|
26.5 lbs
12.0 kg
|
||
| 5,1515 € - 14,5087 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 14,2605 € - 40,1172 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
121.3 lbs
55.0 kg
|
||
| 7,8479 € - 22,0869 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.472 in
12.0 mm
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
0.622 in
15.8 mm
|
55.1 lbs
25.0 kg
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare